Publicar produtos
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    Traduzido por Google,

    Kinloch, saída central do mictório, 180 cm, resíduos do filtro de cúpula de 2", auto-cisterna e tubos de descarga, aço inoxidável

    Especificação
    • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS6389
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWash basins, sinks and troughs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)567
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)268
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Peso líquido (Kg)23.76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal systems
    • Número OmniClass23-39 41 11 17
    • Título OmniclassWash Water Troughs