Publicar produtos
CONTOUR 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP

CONTOUR 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP

Traduzido por Google,
CONTORNO 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP
Especificação
  • CONTOUR 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS6494
  • Familia de productoCONTOUR21
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-03
  • Número de edição1
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)100
Ligações
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.58
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary activities
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

Disponibilidade da região

Europa