Publicar produtos
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    Traduzido por Google,
    Lava-mãos Tempo 35 cm, furos para torneiras à direita
    Especificação
    • 35 cm handrinse washbasin, right hand taphole
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT0597
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)815
    • Largura (mm)352
    • Profundidade (mm)301
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins