Publicar produtos
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM

    TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM

    Traduzido por Google,
    R / 80 - Divisória de duche de canto curvo com porta de correr dupla - Vidro prensado temperado C - Perfil branco
    Especificação
    • R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2330
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1850
    • Largura (mm)795
    • Profundidade (mm)795
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)29.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers