Publicar produtos
TIPICA DOOR PV 70 STAMP.C SIL.BR
TIPICA DOOR PV 70 STAMP.C SIL.BR

    TIPICA DOOR PV 70 STAMP.C SIL.BR

    Traduzido por Google,
    Típico - PV / 70 - Porta do chuveiro com porta pivotante - Vidro impresso temperado C - Perfil branco
    Especificação
    • PV/70 - Porta doccia con anta pivottante - Vetro temperato stampato C - Profilo Bianco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2393
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers