Publicar produtos
TIPICA PS SHW ENCL.70X70 SYNTH.SIL.BR
TIPICA PS SHW ENCL.70X70 SYNTH.SIL.BR

    TIPICA PS SHW ENCL.70X70 SYNTH.SIL.BR

    Traduzido por Google,
    Típico - PS / 70 - Porta do chuveiro com abertura dobrável - Sintético Mate - Perfil Branco
    Especificação
    • PS/70 - Porta doccia con apertura a soffietto - Sintetico Matt - Profilo Bianco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2490
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)18.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers