Publicar produtos
ESEDRA CLOSET CC HO
ESEDRA CLOSET CC HO
ESEDRA CLOSET CC HO
ESEDRA CLOSET CC HO

    ESEDRA CLOSET CC HO

    3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    ARMÁRIO ESEDRA CC HO
    Especificação
    • ESEDRA CLOSET CC HO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2824
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)775
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)665
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)0.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans