Publicar produtos
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE
STRADA II BTW BWL CC WHITE

    STRADA II BTW BWL CC WHITE

    Traduzido por Google,
    Vaso de chão de parede para cassete AquaBlade®. A tecnologia AquaBlade® cria uma lâmina de água que limpa uma superfície 90% maior que um vaso com aro. Graças ao seu design inovador também elimina cantos ocultos tornando toda a superfície do vaso facilmente acessível para uma limpeza mais eficaz. Graças ao dreno translado que cobre distâncias da parede entre 60 e 270 mm (através das curvas técnicas apropriadas a serem encomendadas separadamente), pode ser instalado sem ter que fazer alterações nos sistemas existentes. Instalação embutida na parede. O vaso está equipado com fixações no chão. A cassete T292701 e o assento devem ser encomendados separadamente. Certificado para resíduos de 4,5/3 litros. (Disponível a partir de setembro de 2018)
    Especificação
    • Wall-mounted floor pot for AquaBlade® cassette. AquaBlade® technology creates a blade of water that It cleans a surface that is 90% larger than a vase with a rim. Thanks to its innovative design it also eliminates hidden corners making the entire surface of the vase easily accessible for a more effective cleaning. Thanks to the translated drain that covers distances from the wall between 60 and 270 mm (through the appropriate technical curves to be ordered separately) it can be installed without having to make any changes to existing systems. Wall flush installation. The vase is equipped with floor fixings. Cassette T292701 and the seat must be ordered separately. Certified for 4,5 / 3 liter waste. (Available from September 2018)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2926
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)775
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)665
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans