Publicar produtos
P_Tesi Semi Pedestal
P_Tesi Semi Pedestal
P_Tesi Semi Pedestal
P_Tesi Semi Pedestal
P_Tesi Semi Pedestal
P_Tesi Semi Pedestal
P_Tesi Semi Pedestal

    P_Tesi Semi Pedestal

    Traduzido por Google,
    Tese semi pedestal
    Especificação
    • Semi pedestal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3573
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)178
    • Profundidade (mm)294
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins