Publicar produtos
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Traduzido por Google,

    Espelho & Luz, 1200 x 1000mm, Retangular, Reversível

    Especificação
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3594
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom Mirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)996
    • Largura (mm)1192
    • Profundidade (mm)26
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)11.16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties