Publicar produtos
MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL

    Traduzido por Google,

    Magnum PSC+L Canto Chuveiro 1800 mm, Versão Direita, 1 Porta Corrediça, 1 Painel Fixo, Vidro Limpo de 8 mm, Ideal Clean, Acabamento Prateado

    Especificação
    • PSC/180 lato dx - Cabina doccia rettangolare con anta frontale scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Brill lucido
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9668
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)90
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers