Publicar produtos
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade

    STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet | AquaBlade

    Traduzido por Google,
    Sanita universal de parede AquaBlade® com fixações totalmente ocultas, completa com assento fino de liberação rápida. A tecnologia AquaBlade® cria uma lâmina de água que limpa uma superfície 90% maior que um vaso com aro. Graças ao seu design inovador também elimina cantos ocultos tornando toda a superfície do vaso facilmente acessível para uma limpeza mais eficaz. Graças ao escape translado que cobre distâncias da parede entre 60 e 200 mm (através das curvas técnicas apropriadas a serem encomendadas separadamente), pode ser instalado sem ter que fazer alterações nos sistemas existentes. Instalação embutida na parede. Para a montagem na parede é necessário utilizar o kit especial TT0293851 incluído na embalagem. Certificado para resíduos de 4,5/3 litros.
    Especificação
    • AquaBlade® universal wall-mounted WC with fully concealed fastenings, complete with quick-release slim seat. AquaBlade® technology creates a blade of water that cleans a surface that is 90% larger than a vase with a rim. Thanks to its innovative design it also eliminates hidden corners making the entire surface of the vase easily accessible for a more effective cleaning. Thanks to the translated exhaust that covers distances from the wall between 60 and 200 mm (through the appropriate technical curves to be ordered separately) it can be installed without having to make any changes to existing systems. Wall flush installation. For wall mounting it is necessary to use the special kit TT0293851 included in the package. Certified for 4,5 / 3 liter waste.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3598
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)560
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans