Publicar produtos
Conca New consolle basin 80 NTH NOF
Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Traduzido por Google,
    Lavatório Conca retangular para instalação suspensa ou de bancada, 800x450mm sem transbordamento, sem torneiras. Branco
    Especificação
    • Rectangular washbasin 800 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3797
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosWash-Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)160.7
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)21.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins