Publicar produtos
EXTRA 70CM WASHBASIN WITH  1 TAP HOLE
EXTRA 70CM WASHBASIN WITH  1 TAP HOLE

    EXTRA 70CM WASHBASIN WITH 1 TAP HOLE

    Traduzido por Google,
    Bacia Extra 70cm, 1 Furo de Torneira, Transbordamento com Ranhura, Lixado, Branco Brilhante
    Especificação
    • Extra Basin 70cm with 1 Tap Hole and Slotted Overflow, Grinded in Glossy White finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3894
    • Familia de productoExtra
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)148
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Peso líquido (Kg)17.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
    • Código CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa