Publicar produtos
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    Traduzido por Google,
    Bacia semi bancada extra 50 cm, sem furos para torneira, transbordamento com fenda, branco brilhante
    Especificação
    • Extra Semi Countertop Basin 50cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, in Glossy White finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4278
    • Familia de productoExtra
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Peso líquido (Kg)12.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures