Publicar produtos
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Traduzido por Google,
    Lava-mãos Ideal Standard i.life S 45 cm com furo de torneira à direita, com transbordo, branco em caixa de cartão, palete UE
    Especificação
    • handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet. Available in two finishes, Ideal Plus White and White.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4586
    • Familia de productoI.life S
    • Grupo de produtosWash Basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)14
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Peso líquido (Kg)6.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Código CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Número OmniClass23-11 21 21 13
    • Título OmniclassCatch Basins