Publicar produtos
I.life A wallhung bowl pocket fixation
I.life A wallhung bowl pocket fixation

    I.life A wallhung bowl pocket fixation

    Traduzido por Google,
    Ideal Standard i.life Uma tigela suspensa, fixação de bolso, RimLS+, assento envolvente, fechamento suave, branco, caixa de papelão
    Especificação
    • Ideal Standard i.life A wallhung bowl, pocket fixation, RimLS+, wrapover seat, softclosing, white, picture carton box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4671
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosBowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)21.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCToilet bowls
    • Código UNSPSC30181511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets