Publicar produtos
I.LIFE DOUBLE ENDED BATH TUB170X75 CM.
I.LIFE DOUBLE ENDED BATH TUB170X75 CM.

    I.LIFE DOUBLE ENDED BATH TUB170X75 CM.

    Traduzido por Google,
    Banheira I.life com duas extremidades 170x75 cm
    Especificação
    • I.life Double Ended Bath Tub170x75 cm - White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4776
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosBath
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs