Publicar produtos
I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM
I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM

    I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM

    Traduzido por Google,
    Porta pivotante I.life 1000 mm, vidro transparente com tecnologia ideal Clean. Acabamento prateado brilhante.
    Especificação
    • I.life Pivot Door 1000 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4911
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosShower Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2003
    • Largura (mm)98
    • Profundidade (mm)950
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010034
    • Nome ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures