Publicar produtos
LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE
LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE

    LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE

    Traduzido por Google,
    Bacia Linda-X 50cm, 1 furo para torneira, com transbordamento e fundo lixado
    Especificação
    • Wall-Hung wash 50cm, 1 tap hole, with overflow , grinded bottom side, made on Diamatec® to achieve unprecedent strength and durably. Available in a variety of finishes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4981
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins