Publicar produtos
I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD
I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    Traduzido por Google,
    Recipiente i.life B padrão ideal retangular 45x37cm com transbordo, branco, em caixa de papelão, palete da UE
    Especificação
    • Vessel rectangular 45x37cm with overflow, white, in carton box, EU pallet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5092
    • Familia de productoIdeal Standard i.life B
    • Grupo de produtosIdeal Standard i.life B
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)37
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)7.82
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures