Publicar produtos
ULTRAFLAT S I.LIFE 100X90 CM SHOWER TRAY
ULTRAFLAT S I.LIFE 100X90 CM SHOWER TRAY
ULTRAFLAT S I.LIFE 100X90 CM SHOWER TRAY
ULTRAFLAT S I.LIFE 100X90 CM SHOWER TRAY
ULTRAFLAT S I.LIFE 100X90 CM SHOWER TRAY

    ULTRAFLAT S I.LIFE 100X90 CM SHOWER TRAY

    Traduzido por Google,
    Base de duche Ultraflat S I.life 100x90 cm Disponível em quatro acabamentos diferentes
    Especificação
    • Ultraflat S I.life 100x90 cm Shower Tray Availeable in four different finishes, White (FR), Grey(FS), Sand(FT) & Black (FV)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5231
    • Familia de productoULTRAFLAT S I.LIFE
    • Grupo de produtosShower Trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)31.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors

    Disponibilidade da região

    Europa