Publicar produtos
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    Traduzido por Google,
    Ideal Standard i.life O, cuba suspensa, HydroTwist, fixação oculta, incluindo Easyfix+, incluindo assento envolvente com fecho suave, branco
    Especificação
    • Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white, in carton box, EU pallet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5725
    • Familia de productoi.Life O
    • Grupo de produtosToilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)355
    • Largura (mm)340
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)23.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África