Publicar produtos
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    Traduzido por Google,

    Chuveiro de canto Kubo R, 700 x 900 mm, 2 portas deslizantes, vidro de segurança transparente de 6 mm, revestimento ideal limpo.

    Especificação
    • Kubo R Corner Shower Enclosure, 700 x 900 mm with 2 Sliding Door,Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT7143
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)695
    • Profundidade (mm)895
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers