Publicar produtos
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings

    IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings

    Traduzido por Google,

    Revestimento em pó com efeito fosco, excelente resistência às intempéries e ótimas propriedades antigrafite.

    Cores da coleção:
    Estrada do Tabaco | Calcário Verde | Cinza Utopia | Céu Espacial | Nano Nácar | Orvalho da Manhã | Brilho Irídio | Mármore Elegante | Víbora da Rocha | Cinza Turner | Terra Vibrante | Alumínio Branco | Alumínio Cinza | Cinza Seda | Bronze Seda | Bronze Antigo

    Revestimento em pó premium à base de fluoropolímero, extremamente resistente às intempéries, projetado para oferecer proteção duradoura a superfícies arquitetônicas de alta qualidade. Desenvolvido para máxima durabilidade, suporta condições climáticas extremas, como intensa radiação UV, desgaste abrasivo e maresia. O sistema atende aos padrões americanos AAMA 2605-20 e está em conformidade com os requisitos Qualicoat Classe 3 da Associação Europeia de Qualidade, garantindo desempenho e confiabilidade superiores em aplicações exigentes.

    Especificação
    • IGP-DURA®sky 9503E-A3 is a matte, bonded powder coating with ultra-high weather resistance, meeting the highest demands on chalking, color stability, and gloss retention. Its smooth surface also offers excellent abrasion resistance and superior anti-graffiti properties.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaigp-durasky-9503e-a3
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes