Publicar produtos
Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint
Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint
    SAN DECO

    Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint

    Traduzido por Google,

    Ducsia é uma tinta decorativa com efeito metálico que confere luminosidade, profundidade e movimento às paredes interiores.

    À base de água e fácil de aplicar, é ideal para paredes de destaque e superfícies decorativas sobre uma base devidamente preparada.

    tinta metálica, revestimento com efeito metálico

    Especificação
    • Ducsia goes beyond the definition of ordinary paint, offering a sophisticated metallic character that interacts seamlessly with light. With its soft transitions and pearlescent reflections, it transforms the atmosphere of a space through a quiet yet powerful expression. 

      At first glance, the surface appears subtle and balanced; upon closer observation, it reveals a layered depth that enriches spatial perception. Thanks to its reflections that shift according to the angle of light, walls move beyond being static backdrops and become dynamic, living elements of the interior. 

      Developed for designs seeking a strong spatial identity, Ducsia works in harmony with modern architectural approaches, bringing a refined elegance and a sense of sophisticated cohesion to the space

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadecorative-paint-ducsia
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosDecorative Paint
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul África