Publicar produtos
IGP-HWFsuperior 5703A-S1 matte powder coating

IGP-HWFsuperior 5703A-S1 matte powder coating

Traduzido por Google,

Revestimento em pó fosco de qualidade super durável-PLUS com maior resistência a riscos.

Cor da coleção:
Grão de chocolate

Revestimentos em pó caracterizados por uma resistência às intempéries significativamente superior em comparação com os revestimentos de fachada superduráveis ​​convencionais. O desempenho avançado em relação ao envelhecimento garante excelente estabilidade de cor e retenção de brilho excepcionalmente duradoura, proporcionando estética permanente e proteção confiável da superfície. Ideal para superfícies revestidas com pó expostas a condições climáticas extremas. Certificado de acordo com as normas GSB Florida 5 e Qualicoat Classe 2.

Especificação
  • IGP-HWFsuperior 5703A-S1 is a matte coating powder with super durable-PLUS quality.

    The smooth powder coating impresses with its increased scratch resistance.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaigp-hwfsuperior-5703a-s1
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes