Publicar produtos
IGP-HWFsuperior 5707U-S1 silk gloss effect powder coating
IGP-HWFsuperior 5707U-S1 silk gloss effect powder coating

    IGP-HWFsuperior 5707U-S1 silk gloss effect powder coating

    Traduzido por Google,

    Pó de revestimento de alto impacto e brilho acetinado, com qualidade super durável-PLUS e maior resistência a riscos, fabricado com a tecnologia IGP-Effectives® para uma eficiência de material incomparável.

    Cores da coleção:
    IGP Marrom
    | Mistura Mangan

    Revestimentos em pó caracterizados por uma resistência às intempéries significativamente superior em comparação com os revestimentos de fachada superduráveis ​​convencionais. O desempenho avançado em relação ao envelhecimento garante excelente estabilidade de cor e retenção de brilho excepcionalmente duradoura, proporcionando estética permanente e proteção confiável da superfície. Ideal para superfícies revestidas com pó expostas a condições climáticas extremas. Certificado de acordo com as normas GSB Florida 5 e Qualicoat Classe 2.

    Especificação
    • IGP-HWFsuperior 5707U-S1 is a silk-gloss coating powder produced using the IGP-Effectives® process in super durable-PLUS quality. The smooth powder coating impresses with its increased scratch resistance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaigp-hwfsuperior-5707u-s1
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes