Publicar produtos
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating

    IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating

    Traduzido por Google,

    Pó de revestimento com efeito fosco profundo e textura fina, fabricado utilizando o processo IGP premium, com alta resistência às intempéries.

    Cores da coleção:
    Minério do Deserto | Quartzo Moído | Cinza Urbano | Cinza Lítio | Jaspe Egípcio

    Revestimentos em pó caracterizados por uma resistência às intempéries significativamente superior em comparação com os revestimentos de fachada superduráveis ​​convencionais. O desempenho avançado em relação ao envelhecimento garante excelente estabilidade de cor e retenção de brilho excepcionalmente duradoura, proporcionando estética permanente e proteção confiável da superfície. Ideal para superfícies revestidas com pó expostas a condições climáticas extremas. Certificado de acordo com as normas GSB Florida 5 e Qualicoat Classe 2.

    Especificação
    • IGP-HWFsuperior 571TE-R3 is a deep matt effect coating manufactured using the IGP-premium process in highly weather-resistant-plus quality.

      The textured powder coating is mechanically flexibilised and impresses with its good abrasion resistance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaigp-hwfsuperior-571te-r3
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes