Publicar produtos
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light

    Acoustic Balken Light

    Traduzido por Google,

    Balken Light é a extensão em iluminação do nosso painel de teto volumétrico Balken.

    Este painel acústico de teto, inspirado na aparência de uma viga de madeira e fabricado com o feltro sustentável ARCHISONIC®, oferece absorção sonora excepcional graças ao seu design vazado. Disponível em todas as 36 cores do feltro ARCHISONIC® e 33 acabamentos autênticos de madeira, complementa sem esforço qualquer design de interiores. O painel é fácil de instalar e personalizar, vem em uma embalagem plana que economiza espaço e pode ser conectado com precisão para transições perfeitas. Combinando funcionalidade e design no mais alto nível, a Balken Light oferece uma opção de iluminação integrada com três fontes de luz elegantes de encaixe e quatro opções de montagem. A versatilidade das aplicações do produto e a flexibilidade das luminárias permitem a adaptação a qualquer situação e aplicação futura.

      Entre em contato com a Impact Acoustic®

      Especificação
      • Balken SL - L2800mmxW80mmx77mm

        Balken ML - L2800mmxW80mmx127mm

        Balken LL - L2800mmxW80mmx227mm

        Balken S - L1400mmxW80mmx77mm

        Balken M - L1400mmxW80mmx127mm

        Balken L - L1400mmxW80mmx227mm

        100% PET (60% post-consumer)

        Available in 33 printed finishes.

        Available in 45 Felt Colours

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaacoustic-balken-light
      • Familia de productoAcoustic Lighting
      • Grupo de produtosAcoustic Lighting
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-02-16
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPET
      • Concebido emSwitzerland
      • Fabricado emItaly
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto