Publicar produtos
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby

    Acoustic Desk Division Moby

    Traduzido por Google,

    O Moby é um produto essencial para qualquer escritório. O divisor de mesa, feito de feltro ARCHISONIC®, consiste em apenas duas peças que podem ser facilmente montadas e fixadas à mesa sem a necessidade de conectores ou cola adicionais. O divisor de mesa Moby permite um uso intuitivo, adapta-se a qualquer cenário de trabalho e cria privacidade mesmo em escritórios de planta aberta.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Moby S Desk Divider - W595 mm x H592 mm

      Moby L Desk Divider - W595 mm x 792 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustic-desk-division-moby
    • Familia de productoAcoustic Desk Dividers
    • Grupo de produtosAcoustic Desk Dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório