Publicar produtos
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient
Acoustic Hanging Division Gradient

    Acoustic Hanging Division Gradient

    Traduzido por Google,

    Divisória de ambientes com propriedades de absorção acústica que apresenta um gradiente de perfurações circulares, preservando suas propriedades acústicas: reduz o ruído e protege os usuários de distrações visuais.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahanging-division-gradient
    • Familia de productoAcoustic Room Dividers
    • Grupo de produtosAcoustic Room Dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica