Publicar produtos
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon

    Acoustic Desk Division Half Moon

    Traduzido por Google,

    Melhore seu espaço de trabalho com nosso divisor de mesa Meia Lua, projetado com uma silhueta elegantemente arredondada que oferece desempenho acústico superior, rompendo com as divisórias tradicionais. Recortes verticais em V adicionam um toque extra de elegância, tornando-o o complemento perfeito para aprimorar a acústica de qualquer ambiente.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Width 790mm/590mm

      Height above table 480 mm (Left or Right)

      Available 45 in colors

      PET Panel 4kg/m2

      Adapter 0.32 g

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesk-division-half-moon
    • Familia de productoAcoustic Desk Dividers
    • Grupo de produtosAcoustic Desk Dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    • Largura (mm)790
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório