Publicar produtos
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra

    Acoustic Desk Division Infra

    Traduzido por Google,

    Elimine distrações visuais e acústicas com a divisória de mesa Infra. Projetada para cobrir a área abaixo do tampo da mesa, esta divisória é especialmente adequada para mesas com altura ajustável, impedindo a visibilidade da parte inferior da mesa a partir do lado oposto.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Width - 780mm, 1180mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm

      Height - 7700mm, 870mm

      Distance - 300mm

      Available Perforations - Web, Matrix, Bubbles, Crose

      Available in 45 colors

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesk-division-infra
    • Familia de productoAcoustic Desk Dividers
    • Grupo de produtosAcoustic Desk Dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório