Publicar produtos
Acoustic Desk Division Wrap Performance
Acoustic Desk Division Wrap Performance
Acoustic Desk Division Wrap Performance
Acoustic Desk Division Wrap Performance
Acoustic Desk Division Wrap Performance

    Acoustic Desk Division Wrap Performance

    Traduzido por Google,

    A divisória acústica Wrap Performance segue a tendência da desmaterialização, eliminando todas as partes desnecessárias de uma divisória acústica para estações de trabalho. Um sistema simples, adaptável e funcional que funciona com qualquer estação de trabalho padrão. Graças ao seu baixo peso, é ideal para mesas com altura ajustável por motor.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • 10-32mm (RAL 9005; deep black)

      Height above table480mm (Left or Right)

      Available in 45 colors

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesk-division-wrap-performance
    • Familia de productoAcoustic Desk Dividers
    • Grupo de produtosAcoustic Desk Dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    • Largura (mm)790
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório