Publicar produtos
Acoustic Floor Standing Division Murus Set
Acoustic Floor Standing Division Murus Set
Acoustic Floor Standing Division Murus Set
Acoustic Floor Standing Division Murus Set
Acoustic Floor Standing Division Murus Set

    Acoustic Floor Standing Division Murus Set

    Traduzido por Google,

    Adaptando-se a uma nova era de trabalho flexível, esta divisória acústica permite que as equipes aumentem a privacidade acústica e visual de forma prática e instantânea. Conecte os elementos individuais sem ferramentas, utilizando os conectores inclusos, e pronto, já pode começar a trabalhar!

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Article number: 742.24.10.000.00
      Dep - 800mm, W - 1600mm, H - 1180mm (Suitable for 1 workstation)      

      Article number:742.24.11.000.00
      Dep - 1600mm, W - 1600, H - 1180mm (Suitable for 2 workstations)

      Article number: 742.24.12.000.00
      Dep - 1600mm, W - 4800mm, H - 1180mm (Suitable for 4 workstations)

      Article number: 742.24.13.000.00
      Dep - 1600mm, W - 4800mm, H - 1180mm (Suitable for 6 workstations)

      Article number: 742.24.20.000.00
      Dep - 800mm, W - 1600mm, H - 1420mm (Suitable for 1 workstation)

      Article number: 742.24.21.000.00
      Dep - 1600mm, W - 1600mm, H - 1420mm (Suitable for 2 workstations)

      Article number: 742.24.22.000.00
      Dep - 1600mm, W - 3200mm, H - 1420mm (Suitable for 4 workstations)

      Article number: 742.24.23.000.00
      Dep - 1600mm, W - 4800mm, H - 1420mm (Suitable for 6 workstations)

      Available in 45 Colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafloor-standing-division-murus-set
    • Familia de productoAcoustic Desk Dividers
    • Grupo de produtosAcoustic Desk Dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório