Publicar produtos
Acoustic Floor Standing Division Paling
Acoustic Floor Standing Division Paling
Acoustic Floor Standing Division Paling
Acoustic Floor Standing Division Paling
Acoustic Floor Standing Division Paling

    Acoustic Floor Standing Division Paling

    Traduzido por Google,

    Uma silhueta simples, mas com um toque lúdico e um design adaptável. Cada módulo de chão é composto por seis partes individuais que se encaixam facilmente com conectores de encaixe. Escolha várias unidades e conecte-as como um fio para ter ainda mais liberdade na hora de brincar com espaços abertos e fechados.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Available in 45 colors

      Connectors - Steel (powder coated black)

      PET Panel 4kg/m2
      Stand legs 10kg

      Including - 6x Acoustic Panels (not foldable), 10x Connectors and fixed 120° metal

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafloor-standing-division-paling
    • Familia de productoAcoustic Room Dividers
    • Grupo de produtosAcoustic Room Dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)2165
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica