Publicar produtos
Acoustic Hanging Division Crose
Acoustic Hanging Division Crose
Acoustic Hanging Division Crose
Acoustic Hanging Division Crose
Acoustic Hanging Division Crose

    Acoustic Hanging Division Crose

    Traduzido por Google,

    Transforme qualquer espaço em uma floresta serena com nosso divisor de ambientes com absorção acústica, que apresenta silhuetas em forma de folhas. Disponível em vários tamanhos e uma vasta gama de cores, este elemento acústico integra-se perfeitamente a qualquer projeto de decoração de interiores, proporcionando tranquilidade e um efeito calmante semelhante a um passeio na floresta.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colours

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahanging-division-crose
    • Familia de productoAcoustic Room Dividers
    • Grupo de produtosAcoustic Room Dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica