Publicar produtos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos

    Acoustic Hanging Division Kyvos

    Traduzido por Google,

    O que inicialmente se apresenta como linhas irregulares simples transforma-se gradualmente em silhuetas geométricas complexas. O resultado é um design impressionante e surpreendente que agrada aos olhos e, ao mesmo tempo, oferece excelentes propriedades de absorção sonora.

      Entre em contato com a Impact Acoustic®

      Especificação
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colours

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicahanging-division-kyvos
      • Familia de productoAcoustic Room Dividers
      • Grupo de produtosAcoustic Room Dividers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-10-08
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPET
      • Concebido emSwitzerland
      • Fabricado emItaly
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica