Publicar produtos
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix
Acoustic Hanging Division Matrix

    Acoustic Hanging Division Matrix

    Traduzido por Google,

    Reminiscente das gotas de chuva suaves que caem no chão após a tempestade, surpreende a maioria saber que esse padrão de aparência natural foi concebido por meio de design algorítmico. As matrizes exibem uma disposição de retângulos arredondados adjacentes que conferem paz e tranquilidade a qualquer ambiente interno.

      Entre em contato com a Impact Acoustic®

      Especificação
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colours

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicahanging-division-matrix
      • Familia de productoAcoustic Room Dividers
      • Grupo de produtosAcoustic Room Dividers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-10-08
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPET
      • Concebido emSwitzerland
      • Fabricado emItaly
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica