Publicar produtos
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella

    Acoustic Hanging Division Ornella

    Traduzido por Google,

    Ornella é conhecida por seu design de inspiração oriental, baseado em formas geométricas abstratas que se cruzam em todas as direções. Embora lúdico, esse elemento acústico preserva um toque de sofisticação que valoriza a maioria dos interiores — sejam projetos comerciais, corporativos ou hospitalares.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colours

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahanging-division-ornella
    • Familia de productoAcoustic Room Dividers
    • Grupo de produtosAcoustic Room Dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica