Publicar produtos
Acoustic Hanging Division Web
Acoustic Hanging Division Web
Acoustic Hanging Division Web
Acoustic Hanging Division Web
Acoustic Hanging Division Web

    Acoustic Hanging Division Web

    Traduzido por Google,

    Surpreenda e encante o olhar com este padrão recortado em forma de triângulo que lembra uma teia de aranha. As perfurações são baseadas em cálculos matemáticos que criam uma distribuição equilibrada das formas, mantendo uma aparência vibrante que certamente chamará a atenção.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahanging-division-web
    • Familia de productoAcoustic Room Dividers
    • Grupo de produtosAcoustic Room Dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica