Publicar produtos
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios

    Acoustic Tensed Division Helios

    Traduzido por Google,

    Ao dividir espaços, este sistema de divisórias acústicas não bloqueia completamente a vista. Em vez disso, cria uma barreira visual agradável com painéis acústicos circulares flutuantes de mesmo tamanho, que podem ser facilmente fixados a qualquer estrutura de piso e teto existente.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Available in 45 colors

      Diameter circles 760 mm

      12mm PET Panels 8.7 kg
      Installation hardware 7.2 kg

      Frame Steel profiles and wires (black RAL 9005)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatensed-division-helios
    • Familia de productoAcoustic Room Dividers
    • Grupo de produtosAcoustic Room Dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica