Publicar produtos
Acoustic Wall Covering Fon
Acoustic Wall Covering Fon
Acoustic Wall Covering Fon
Acoustic Wall Covering Fon
Acoustic Wall Covering Fon
Acoustic Wall Covering Fon
Acoustic Wall Covering Fon
Acoustic Wall Covering Fon

    Acoustic Wall Covering Fon

    Traduzido por Google,

    Um padrão natural adorna esta parede acústica, uma sequência de curvas e linhas como as encontradas na natureza, em campos agrícolas ou selvas.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Article number: 732.24.25.000.00
      L2400 x W1800 x 24mm

      Article number: 732.24.25.000.00
      L2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawall-covering-fon
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Wall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios