Publicar produtos
Acoustic Wall Covering Vertigo
Acoustic Wall Covering Vertigo
Acoustic Wall Covering Vertigo
Acoustic Wall Covering Vertigo
Acoustic Wall Covering Vertigo

    Acoustic Wall Covering Vertigo

    Traduzido por Google,

    Conheça o Vertigo, uma solução acústica altamente flexível e econômica que se integra facilmente a espaços novos ou existentes graças às suas linhas verticais em formato de V. Projetado para cobrir superfícies até o último milímetro, este painel acústico se adapta perfeitamente a qualquer medida, garantindo que nenhuma parede sem graça fique à mostra.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Article number: 732.24.13.000.00
      W2400 x L1800 x 24mm

      Article number:732.12.13.000.00
      W2800 x L1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawall-covering-vertigo
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Wall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios