Publicar produtos
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
    Impertek

    Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S

    Traduzido por Google,

    Os suportes para piso elevado MEGAMART S fazem parte da Pedestal Line , referência mundial no setor de piso elevado para exterior. A vasta gama de suportes fixos e autonivelantes para pavimentos exteriores resolve os problemas de colocação diretamente na obra, facilitando-a e reduzindo os tempos de trabalho.

    Todos os tipos de suportes MegaMart S têm a garantia de suportar cargas concentradas de 1000 kg cada . Uma carga concentrada de 1000 kg significa uma carga uniformemente distribuída de 3.200 kg/m² para ladrilhos de 50x50 cm e 5.040 kg/m² para pisos compostos por ladrilhos de 40x40 cm.

    A carga máxima recomendada em cada peça é de 1000 kg, dos quais já foi deduzido o coeficiente de segurança, igual a 50% da resistência ao escoamento ou ruptura.

    O primeiro produto (MMS1) tem 121 mm de altura e um alcance de até 211 mm. Este pode ser sobreposto com até 4 extensões de 90 mm de altura, chegando até 571 mm para o suporte MMS5. A principal característica das extensões MegaMart S é sua extrema facilidade de aplicação: a extensão é inserida em apenas uma etapa, agilizando a instalação.

    Também para a série MegaMart S, existem todas as headpieces da gama superior, garantindo assim uma ampla seleção para qualquer situação, tanto na instalação de telhas como no deck. A altura pode ser ajustada em toda a série com a ajuda da conveniente tecla de ajuste multifuncional EasyKey e inclinações de até 10% podem ser eliminadas com os práticos corretores de inclinação CP.

    Os suportes para piso elevado MegaMart S são amplamente utilizados para pequenos e grandes pisos externos e em terraços, laterais de piscinas, passarelas em coberturas, passarelas em jardins suspensos, praças, espaços urbanos e jardins em geral. E os acabamentos compatíveis são: cerâmica, pedras naturais, mármore e granito, lajes pré-fabricadas de concreto, decks e tábuas de madeira, decks e tábuas de madeira composta, todos materiais autoportantes que resistem à elevação.

    Especificação
    • Head T-04 can be fitted with the CG04-01 locknut to ensure the determined height between Head T-04 and locknut G-04.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMegamart-S
    • Familia de productoSupport
    • Grupo de produtosMegamart-S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioPE/PP
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_14_90_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlag and slab pedestal-supported paving systems
    • Número OmniClass23-21 25 23 15
    • Título OmniclassPedestals
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction