Publicar produtos
Raised floor supports from 10 to 25 mm Prime Up
Impertek

Raised floor supports from 10 to 25 mm Prime Up

Traduzido por Google,

A PRIMEUP faz parte da Pedestal Line, referência mundial no setor de pisos elevados para exteriores . A vasta gama de suportes fixos e autonivelantes para pavimentos exteriores resolve os problemas de colocação diretamente na obra, facilitando-a e reduzindo os tempos de trabalho.

Quando o piso elevado tem uma altura ligeiramente superior à superfície de instalação, o ajuste da altura dos suportes individuais torna-se uma questão de fundamental importância. 5 mm a mais ou a menos pode determinar a planicidade do piso e garantir um bom resultado estético ou não.

Primeup é um suporte regulável em altura de apenas 10 mm que, graças ao mecanismo de ajuste e à combinação de 2 extensões, pode atingir 25 mm de altura, obtendo um alcance total de 15 mm.

O suporte para piso elevado Primeup é composto por uma base com 150 mm de diâmetro, semelhante à da série Mart, com uma lingueta equipada com a cabeça do mecanismo de ajuste . Segurando a base e girando a aba, a altura do suporte pode ser alterada de 10 para 15 mm.

O topo da cabeça está equipado com uma micro-cabeça , que pode ser selecionada entre as da extensa linha Impertek para suportes da série Mart, com asas especialmente projetadas para pisos de madeira, ladrilhos de pedra e pisos cerâmicos. Cada micro-cabeça está equipada com um acoplamento para garantir um ajuste constante mesmo com parte do piso já colocado.

Além disso, abaixo da base de apoio, podem ser adicionadas até duas extensões de 5 mm cada, aumentando assim a altura até um total de 25 mm. Em conjunto com as extensões, é possível utilizar o EasyFlat, os corretores de inclinação Impertek CP , que podem corrigir inclinações de até 10%.

Os suportes para piso elevado Primeup são amplamente utilizados para pequenos e grandes pisos externos e em terraços, laterais de piscinas, passarelas em coberturas, passarelas em jardins suspensos, praças, espaços urbanos e jardins em geral. E os acabamentos compatíveis são: ladrilhos cerâmicos, pedras naturais, mármore e granito, lajes pré-fabricadas de concreto, decks e tábuas de madeira, decks e tábuas de madeira composta, todos materiais autoportantes que suportam elevação.

Especificação
  • Prime Up is the height-adjustable support, measuring just 10 mm that, thanks to the adjustment mechanism and the combination of 2 extensions, can reach 25 mm in height, obtaining a total excursion of 15 mm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPrime-Up
  • Familia de productoSupport
  • Grupo de produtosMini
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPE/PP
  • Material secundárioPE/PP
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_14_90_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlag and slab pedestal-supported paving systems
  • Número OmniClass23-21 25 23 15
  • Título OmniclassPedestals
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction