Publicar produtos
ARC0020 - Chair with wooden seat and back and 4 leg steel base. This version is stackable.
ARC0020 - Chair with wooden seat and back and 4 leg steel base. This version is stackable.
ARC0020 - Chair with wooden seat and back and 4 leg steel base. This version is stackable.
ARC0020 - Chair with wooden seat and back and 4 leg steel base. This version is stackable.
ARC0020 - Chair with wooden seat and back and 4 leg steel base. This version is stackable.
ARC0020 - Chair with wooden seat and back and 4 leg steel base. This version is stackable.
ARC0020 - Chair with wooden seat and back and 4 leg steel base. This version is stackable.
    INCLASS

    ARC0020 - Chair with wooden seat and back and 4 leg steel base. This version is stackable.

    Traduzido por Google,

    ARC - Cadeira com assento e encosto em madeira e base em aço com 4 pés. Esta versão é empilhável.

    Desenhada pelo estúdio Yonoh, ARC é uma coleção polivalente de cadeiras e mesas caracterizada por um design elegante e intemporal de linhas fluidas e envolventes. A forma original do encosto simula um arco que envolve o corpo para proporcionar refúgio e conforto. A coleção inclui cadeiras com dois tipos de estrutura, base trenó ou quatro pernas. As versáteis mesas completam a coleção e partilham características estéticas comuns com as cadeiras. Devido ao seu design requintado, leve e intemporal, as cadeiras ARC foram galardoadas com o prestigiado prémio de design “IF Product Design Award”.

    Especificação
    • ARC - Chair with wooden seat and back and 4 leg steel base. This version is stackable.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARC0020
    • Familia de productoARC
    • Grupo de produtosARC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos