Publicar produtos
ANN0045 - Armchair with 4 leg frame (upholstered shell)
ANN0045 - Armchair with 4 leg frame (upholstered shell)
    INCLASS

    ANN0045 - Armchair with 4 leg frame (upholstered shell)

    Traduzido por Google,

    ANN - Poltrona com estrutura de 4 pernas (estofada)

    ANN é uma extensa coleção de cadeiras, bancos e bancos versáteis com um design neutro e intemporal que é ao mesmo tempo amável e acolhedor através da utilização de madeira natural e estofos. Diferentes cadeiras, poltronas, bancos e bancos são gerados pela combinação de elegantes assentos de madeira com uma variedade de bases. Os assentos monoconcha estão disponíveis em folheado de faia, carvalho e nogueira, lacados em cores ou totalmente estofados. O design versátil desta coleção permite adaptá-la a todos os tipos de contextos e ambientes.

    Especificação
    • ANN - Armchair with 4 leg frame (upholstered shell)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaANN0045
    • Familia de productoANN
    • Grupo de produtosANN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)5.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos