Publicar produtos
ANN0103 - 3 seater bench frame with legs (seats not included)
INCLASS

ANN0103 - 3 seater bench frame with legs (seats not included)

Traduzido por Google,

ANN - Estrutura de banco de 3 lugares com pernas (assentos não incluídos)

ANN é uma extensa coleção de cadeiras, bancos e bancos versáteis com um design neutro e intemporal que é ao mesmo tempo amável e acolhedor através da utilização de madeira natural e estofos. Diferentes cadeiras, poltronas, bancos e bancos são gerados pela combinação de elegantes assentos de madeira com uma variedade de bases. Os assentos monoconcha estão disponíveis em folheado de faia, carvalho e nogueira, lacados em cores ou totalmente estofados. O design versátil desta coleção permite adaptá-la a todos os tipos de contextos e ambientes.

Especificação
  • ANN - 3 seater bench frame with legs (seats not included)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaann0103
  • Familia de productoANN
  • Grupo de produtosANN
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-10-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)1610
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)10.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos